??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1398007 - SAC-8P-M12MS B1+2 4+5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1398007
MANUID
Product number of the Manufacturer
1398007
DESCSHORT
Description short
Résistance de terminaison
DESCLONG
Description long
Résistance de terminaison, 8-pôles, connecteur mâle droit M12, détrompage: A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-8P-M12MS B1+2 4+5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151783198
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
AAS627
Weight of the individual packaging
9.850 g
AAG503
DC-isolation present
No
AAO663
GTIN
4063151783198
AAW338
Manufacturer product designation
Résistance de terminaison
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur terminal M12MS, 8 pôles, codage A, avec pont entre la broche 7 et la broche 8, coloris : noir
AAO057
Product type
SAC-8P-M12MS B1+2 4+5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink