??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
14.015 - Bride tournante DIN
Nomenclature
AGRU_14015012511_Backing Ring DIN_steel insert/f. flange adaptor_PP-FRP black_125 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
14.015
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Bride tournante DIN
EXT_BEZ_2
Description 2
insert acier/pour collerette
MATERIAL
Matériel
PP-FRP noir
HERSTELLV
Processus de fabrication
VERBINDUNG
Technologie de connexion
raccord par bride
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
D
mm
D2
mm
D3
mm
B
mm
K
mm
NM
P
16.000 bar
NUMB
8.000
KGEW
0.000 mm