??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
14036 - Induktiver Sensor, Ringsensor
Stückliste
14036
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
14036
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Ringsensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Ringsensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, quaderförmig, 30 mm Höhe, Kunststoff, PA12‐GF30, Impulsdauer 100 ms, Empfindlichkeitseinstellung mittels Poti, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, dynamisches Ausgangsverhalten, Schließer, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101068542
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI6R-W30-DAP6X-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink