??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1407650 - HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1407650
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1407650
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockelgehäuse B16, mit Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M40, Höhe: 84 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356777131
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
not relevant
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC, DNV
BAA351
Farbe
schwarz
BAF016
Breite
68.7 mm
BAA020
Höhe
117 mm
AAF040
Nettogewicht
0.185 kg
BAB577
Tiefe
117 mm
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
AAS461
Baugröße
B16
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
nicht zutreffend
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M40
AAG062
Anzahl der Leitungseinführungen
2
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
not relevant
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
yes
AAS463
Stutzen vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAG021
Schlagfestigkeit
IK08
AAM489
Bügellage
Oberteil
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
2
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAO663
GTIN
4046356777131
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse B16, mit Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M40, Höhe: 84 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink