??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1407832 - SAC-M12MRD/10,0-93E/R4AC S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1407832
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1407832
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet, 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45, Kabellänge: 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-M12MRD/10,0-93E/R4AC S
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356773706
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
not available
AAT080
Polzahl
4
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
AAF583
Nennspannung
48 V
BAB378
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
AAP775
Anzahl der Adern
4
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
RJ45
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
AAW075
Codierung (Kopf 2)
not relevant
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
AAO663
GTIN
4046356773706
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet, 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45, Kabellänge: 10 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-M12MRD/10,0-93E/R4AC S
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
4
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink