??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1407896 - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1407896
MANUID
Product number of the Manufacturer
1407896
DESCSHORT
Description short
Connecteur pour fibres optiques
DESCLONG
Description long
Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Métal, sortie du câble: droit
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356781992
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAG975
Indice de protection IP
IP67
BAF016
Largeur
22 mm
BAA020
hauteur
50 mm
BAD875
poids net
99.500 g
AAK469
material of ferrule
Metal film
AAO663
GTIN
4046356781992
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur pour fibres optiques
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Métal, sortie du câble: droit
AAO057
Product type
FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink