??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1407902 - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1407902
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1407902
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, MM, Material: Metall, Kabelabgang: gewinkelt
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356782050
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAF016
Breite
22 mm
BAA020
Höhe
34 mm
BAD875
Nettogewicht
22.220 g
AAK469
Werkstoff der Ferrule
Metall
AAO663
GTIN
4046356782050
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, MM, Material: Metall, Kabelabgang: gewinkelt
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink