??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1407908 - CUC-V14-C1S-S/R4IP8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1407908
MANUID
Product number of the Manufacturer
1407908
DESCSHORT
Description short
Connecteur RJ45
DESCLONG
Description long
Connecteur RJ45, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 23- 22, sortie du câble: droit
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CUC-V14-C1S-S/R4IP8
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356782104
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
BAF016
Largeur
22 mm
BAA020
hauteur
34 mm
BAH005
Tension nominale
72 V
AAF726
rated current
1.750 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
80 °C
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
BAA018
longueur
80 mm
BAB577
profondeur
80 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
0.320 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.230 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.230 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
0.320 mm^2
AAT080
Pole number
8
AAB373
type d'interverrouillage
Push pull
AAC207
matière du contact
Copper alloy
BAA039
température ambiante maximale
80 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Gold over nickel
BAA295
degré de salissure
2
AAD246
catégorie de surtension
I
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS458
Conductor connection method
IDC fast connection
AAB515
plombage
Yes
BAD449
avec verrouillage
No
BAC461
matériau de boîtier
Metal film
AAS460
Size of connection thread
not relevant
AAC218
conception CEM
No
AAP372
Nombre d'entrées de câble
1
AAB224
type d'entrée de câble
straight
AAC076
polarisation
without
AAO663
GTIN
4046356782104
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur RJ45
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur RJ45, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 23- 22, sortie du câble: droit
AAO057
Product type
CUC-V14-C1S-S/R4IP8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink