??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1408481 - HC-COM- 8-ESTC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1408481
MANUID
Product number of the Manufacturer
1408481
DESCSHORT
Description short
Eléments de contact
DESCLONG
Description long
Eléments de contact, nombre de pôles: 8+PE, taille: COM, contacts de puissance: 8, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement serti, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-COM- 8-ESTC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356618199
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
57
BAF016
Largeur
25.600 mm
BAA020
hauteur
38.500 mm
BAH005
Tension nominale
500 V
AAF726
rated current
16 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
100 °C
BAB392
certificats et homologations
CSA, cULus Recognized, EAC
BAA018
longueur
45 mm
AAF040
poids net
0.018 kg
BAB577
profondeur
45 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
AAT080
Pole number
8
AAB754
type de contact
Pin
AAC207
matière du contact
Other copper alloys
BAA039
température ambiante maximale
100 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Ag (alternatively Au)
BAA295
degré de salissure
3
AAK496
Electro Material
AAB755
insert sans contact
No
AAB530
diamètre du contact d'embrochage
2.500 mm
AAS476
Number of power contacts
8
AAB499
tension nominale de surtension
6 kV
AAD246
catégorie de surtension
III
AAS461
Size
COM
AAS468
Contact type
turned
AAC036
entrées avec protection de câble
No
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
Yes
AAS477
Number of control contacts
0
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAO663
GTIN
4046356618199
AAW338
Manufacturer product designation
Eléments de contact
AAU734
Manufacturer product description
Isolant pour contacts à sertir HEAVYCONNEC pour boîtier en plastique compact ; version mâle ; 8 pôles + PE
AAO057
Product type
HC-COM- 8-ESTC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink