??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1409707 - HC-KIT-B10-R02
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1409707
MANUID
Product number of the Manufacturer
1409707
DESCSHORT
Description short
Jeu de connecteurs
DESCLONG
Description long
Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 10, matériau: Alliage d'aluminium coulé sous pression, revêtement en poudre, type de raccordement: Raccordement vissé, section raccordable: AWG 20- 14, sortie du câble: latérale
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-KIT-B10-R02
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356752459
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
BAF016
Largeur
43 mm
BAA020
hauteur
83 mm
BAH005
Tension nominale
500 V
AAF726
rated current
24 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polycarbonate (PC)
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
100 °C
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAA018
longueur
93 mm
BAB577
profondeur
93 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
AAT080
Pole number
10
AAB373
type d'interverrouillage
Longitudinal strap
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65
AAB754
type de contact
Hermaphrodite
AAC207
matière du contact
Copper alloy
BAA039
température ambiante maximale
100 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Ag
BAA295
degré de salissure
3
AAB499
tension nominale de surtension
6 kV
AAD246
catégorie de surtension
III
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
Yes
AAS458
Conductor connection method
Screw connection
AAB515
plombage
Yes
AAB396
type et nature de la surface du boitier
Uncoated
BAD449
avec verrouillage
Yes
BAC461
matériau de boîtier
aluminum
AAS460
Size of connection thread
M25
AAS459
Corrosion resistance
yes
AAC218
conception CEM
Yes
AAG021
impact strength
IK09
AAP372
Nombre d'entrées de câble
1
AAB224
type d'entrée de câble
lateral
AAC076
polarisation
without
AAP633
Number of plug contact rows
2
AAO663
GTIN
4046356752459
AAW338
Manufacturer product designation
Jeu de connecteurs
AAU734
Manufacturer product description
Kit de connecteurs, comprenant : capot passe-câble et embase B10, isolant mâle et femelle à 10 pôles, presse-étoupe M25
AAO057
Product type
HC-KIT-B10-R02
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink