??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411074 - CES-B24-10XSRC-BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411074
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1411074
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dichtrahmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Dichtrahmen mit Schraubverschluss, Größe: B24, mit 10 bereits montierten Konustüllen für Leiterdurchmesser 2 mm ... 11mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CES-B24-10XSRC-BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356921886
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA561
Lochdurchmesser
5.500 mm
BAB264
min. Dicke
20 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAB100
Oberflächenbeschaffenheit
not relevant
BAB010
Ausgabe der Maßnorm
not relevant
BAB101
Oberflächenschutz
not relevant
BAB593
Bohrungsabstand in Querrichtung
130 mm
BAA960
Länge des Befestigungsabstandes
32 mm
BAG984
Nenndruckreihe
not relevant
BAG982
Nennweite
not relevant
AAP013
Werkstoff (in Anlehnung an Norm)
not available
AAP480
Anzahl der Löcher
1
AAO851
Profilkurzzeichen
not relevant
AAO793
Nennmaß des Formelementes
not relevant
AAO728
Kurzzeichen (in Anlehnung an Norm)
not relevant
AAO832
Normnummer (Formbuchstabe)
not relevant
AAO836
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm)
not available
AAO663
GTIN
4046356921886
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Dichtrahmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Dichtrahmen mit Schraubverschluss, Größe: B24, mit 10 bereits montierten Konustüllen für Leiterdurchmesser 2 mm ... 11mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
CES-B24-10XSRC-BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink