??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411484 - HC-B10-SG-CBK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411484
MANUID
Product number of the Manufacturer
1411484
DESCSHORT
Description short
Joint plat
DESCLONG
Description long
Joint plat
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-B10-SG-CBK
PREVIEW
Preview
BAA561
diamètre du trou
6.500 mm
BAB264
épaisseur
2 mm
BAB664
matériau
NBR, conductive
BAB100
caractéristique de surface
not relevant
BAB010
date de publication (AAAA-MM)
not relevant
BAB101
protection de surface
not relevant
BAB593
Ecart entre les trous de perçage, sens transversal
83 mm
BAA960
Longueur de l'écart de fixation
32 mm
BAG984
série de la pression nominale
not relevant
BAG982
Portée nominale
not relevant
AAP013
Matériau selon norme
not available
AAP480
Nombre de trous
1
AAO851
Abréviation de profilé
not relevant
AAO793
Cote nominale de l’élément de forme
not relevant
AAO728
Abréviation selon la norme
not relevant
AAO832
Lettre de forme conforme à la norme
not relevant
AAO836
Protection de surface conformément à la norme
not available
AAO663
GTIN
4046356932844
AAW338
Manufacturer product designation
Joint plat
AAU734
Manufacturer product description
Joint plat de rechange, pour embase HEAVYCONNEC, HC-STA....AL, de type B10, conducteur
AAO057
Product type
HC-B10-SG-CBK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356932844
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
40169300
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink