??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411485 - HC-B16-SG-CBK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411485
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1411485
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Flachdichtung
DESCLONG
Langbeschreibung
Flachdichtung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-B16-SG-CBK
PREVIEW
Produktbild
BAA561
Lochdurchmesser
6.500 mm
BAB264
min. Dicke
2 mm
BAB664
Werkstoff
NBR, conductive
BAB100
Oberflächenbeschaffenheit
not relevant
BAB010
Ausgabe der Maßnorm
not relevant
BAB101
Oberflächenschutz
not relevant
BAB593
Bohrungsabstand in Querrichtung
103 mm
BAA960
Länge des Befestigungsabstandes
32 mm
BAG984
Nenndruckreihe
not relevant
BAG982
Nennweite
not relevant
AAP013
Werkstoff (in Anlehnung an Norm)
not available
AAP480
Anzahl der Löcher
1
AAO851
Profilkurzzeichen
not relevant
AAO793
Nennmaß des Formelementes
not relevant
AAO728
Kurzzeichen (in Anlehnung an Norm)
not relevant
AAO832
Normnummer (Formbuchstabe)
not relevant
AAO836
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm)
not available
AAO663
GTIN
4046356932851
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Flachdichtung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ersatz-Flachdichtung, für HEAVYCON-Anbaugehäuse,HC-STA....AL, Bauform B16, leitfähig
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-B16-SG-CBK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356932851
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
40169300
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink