??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1412098 - HC-STA-B24-HHFS-1TTM40-EL-AL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1412098
MANUID
Product number of the Manufacturer
1412098
DESCSHORT
Description short
Boîtiers
DESCLONG
Description long
Capot passe-câble B24, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M40, hauteur: 76 mm, presse-étoupe: sans, Standard
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-STA-B24-HHFS-1TTM40-EL-AL
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626060293
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
not relevant
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
125 °C
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC, DNV
BAA351
couleur
gray aluminum
BAF016
Largeur
45.8 mm
BAA020
hauteur
140.744 mm
AAF040
poids net
0.272 kg
BAB577
profondeur
120 mm
AAB373
type d'interverrouillage
Longitudinal strap
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP67
BAA097
couleur du boîtier
gray aluminum
AAS461
Size
B24
AAB515
plombage
No
AAB396
type et nature de la surface du boitier
Uncoated
BAC461
matériau de boîtier
aluminium die-cast
AAS460
Size of connection thread
M40
AAG062
number of conduit inlets
1
AAB504
revêtement de surface
Uncoated
AAS459
Corrosion resistance
yes
AAS463
Support present
No
BAD388
avec capot rabattable
No
BAG410
résistant aux UV
No
AAB737
avec presse-étoupe à vis
No
AAC218
conception CEM
Yes
AAS462
Mounting method of the cable gland
metric
AAG021
impact strength
IK08
AAM489
shackle position
Without
AAP372
Nombre d'entrées de câble
1
AAB408
type de boitier
Sleeve housing
AAB224
type d'entrée de câble
Straight
AAO663
GTIN
4055626060293
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtiers
AAU734
Manufacturer product description
Capot passe-câble B24, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M40, hauteur: 76 mm, presse-étoupe: sans, Standard
AAO057
Product type
HC-STA-B24-HHFS-1TTM40-EL-AL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink