??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1412765 - VS-PPC/PL-OE-94C-LI/2,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1412765
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1412765
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 8, CAT5, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-PPC/PL-OE-94C-LI/2,0
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356475662
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAP798
Anwendungsnorm
IEC PAS 61076-3-117
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAD244
Kategorie
5
BAD993
geschirmt
Ja
AAK322
Kabeltyp
S/UTP
BAI969
Länge
2 m
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
BAB378
Farbe des Mantels
Variable
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AAI411
AWG-Querschnitt
26
AAK321
Kabelkonstruktion
4x2xAWG26/19; S/UTP
AAK420
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
AAK381
Pinbelegung
1:1
AAK335
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
AAI388
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
AAO663
GTIN
4046356475662
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 schleppkettentauglich (19-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse auf freies Leitungsende, Line, Länge 2 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-PPC/PL-OE-94C-LI/2,0
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444210
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink