??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1412813 - NBC-M12FR/7,0-971/R4AQ VR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1412813
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1412813
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 7 m, Polzahl: 6, CAT5, Farbe: schwarz, VARAN
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12FR/7,0-971/R4AQ VR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626017488
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
AAD244
Kategorie
5
BAD993
geschirmt
Ja
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
BAI969
Länge
7 m
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
BAB378
Farbe des Mantels
black RAL 9005
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AAI411
AWG-Querschnitt
24
AAK321
Kabelkonstruktion
1X2X24/32+2X2X24/19; SF/UTP
AAK420
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
AAK381
Pinbelegung
1:1
AAK335
Art der Knickschutzhülle
angespritzt
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
AAI388
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
AAO663
GTIN
4055626017488
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 7 m, Polzahl: 6, CAT5, Farbe: schwarz, VARAN
AAO057
Herstellerprodukttyp
NBC-M12FR/7,0-971/R4AQ VR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink