??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1414383 - CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1414383
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1414383
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RJ45-Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: Kunststoff, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 27- 24, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau, Ethernet / PROFINET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626025346
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
BAF016
Breite
38.400 mm
BAA020
Höhe
19.900 mm
BAH005
Bemessungsspannung
72 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAA018
Länge
53 mm
BAB577
Tiefe
53 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.100 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.100 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
AAT080
Polzahl
8
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Phosphor bronze
BAA039
max. Umgebungstemperatur
60 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAD246
Überspannungskategorie
I
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD449
Verriegelung vorhanden
Nein
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
not relevant
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
straight
AAC076
Codierung (Kopf 1)
without
AAO663
GTIN
4055626025346
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJ45-Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: Kunststoff, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 27- 24, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau, Ethernet / PROFINET
AAO057
Herstellerprodukttyp
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink