??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1414669 - HC-D15-SG-RBK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1414669
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1414669
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Flachdichtung
DESCLONG
Langbeschreibung
Flachdichtung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-D15-SG-RBK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626031200
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA561
Lochdurchmesser
7.100 mm
BAB264
min. Dicke
2 mm
BAB100
Oberflächenbeschaffenheit
not relevant
BAB010
Ausgabe der Maßnorm
not relevant
BAB101
Oberflächenschutz
not relevant
BAB593
Bohrungsabstand in Querrichtung
70 mm
BAA960
Länge des Befestigungsabstandes
17.500 mm
BAG984
Nenndruckreihe
not relevant
BAG982
Nennweite
not relevant
AAP013
Werkstoff (in Anlehnung an Norm)
not available
AAP480
Anzahl der Löcher
1
AAO851
Profilkurzzeichen
not relevant
AAO793
Nennmaß des Formelementes
not relevant
AAO728
Kurzzeichen (in Anlehnung an Norm)
not relevant
AAO832
Normnummer (Formbuchstabe)
not relevant
AAO836
Oberflächenschutz (in Anlehnung an Norm)
not available
AAO663
GTIN
4055626031200
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Flachdichtung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ersatz-Flachdichtung, für HEAVYCON-EVO-Anbaugehäuse HC-EVO-D15.....BK
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-D15-SG-RBK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
40169300
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink