??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1414694 - QPD C 3PE1,5 1X4-9 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1414694
MANUID
Product number of the Manufacturer
1414694
DESCSHORT
Description short
Prolongateur de câble
DESCLONG
Description long
Prolongateur de câble, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, noir, avec un écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm, Connecteur QUICKON
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QPD C 3PE1,5 1X4-9 BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626031477
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP66
BAH005
Tension nominale
690 V
AAF726
rated current
17.500 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, VDE Zeichengenehmigung, DNV GL, IECEE CB Scheme
BAA018
longueur
73.600 mm
BAF016
Largeur
26 mm
BAA020
hauteur
26 mm
AAF040
poids net
0.037 kg
AAT080
Pole number
4
AAC207
matière du contact
Cu
BAD656
sans halogène
Yes
BAA295
degré de salissure
3
AAB499
tension nominale de surtension
6 kV
BAC461
matériau de boîtier
PA
BAC732
diamètre minimum du câble
5 mm
AAO333
connection type of process connection
IDC connection
AAB525
résistance de l'ensemble câble et connections
0.003 0173-1#05-AAA559#002
AAG172
max. cable diameter
9.500 mm
BAD191
avec limiteur de contrainte
Yes
AAC195
interverrouillable
Yes
AAL821
mechanical coding present
No
AAK271
color coding/contact insert
Black
AAI160
connection cross section (fine-strand)
1.500 mm^2
AAI159
connection cross section (solid-core)
1.500 mm^2
AAI222
number of connections per pole
1
AAK375
surface finish contacts
Silver-plated
AAK383
pole codification
1, 2, 3, PE
AAI476
max. resistance to a continuous temperature
100 °C
AAI689
cable diameter
9.500 mm
AAO663
GTIN
4055626031477
AAW338
Manufacturer product designation
Prolongateur de câble
AAU734
Manufacturer product description
Prolongateur de câble, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, noir, avec un écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 5 mm ... 9,5 mm, Connecteur QUICKON
AAO057
Product type
QPD C 3PE1,5 1X4-9 BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink