??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1415234 - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1415234
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1415234
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldurchführungsplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 7, Leitungsaußendurchmesser: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, Material: verzinktes Stahlblech (Kern), Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: lichtgrau, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 43 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MC-3/7-MULTI-67-PV-LG
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626039404
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAB664
Werkstoff
galvanized sheet steel
BAB888
Ausführung
Kabeldurchführungsplatte
BAF785
Ausführung der Oberfläche
TPE-SEBS
BAF634
Material
galvanized sheet steel
AAH187
Breite der Platte
92 mm
AAF987
rostfreier Stahl (gebeizt)
Ja
AAG282
Höhe der Platte
222 mm
AAO663
GTIN
4055626039404
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabeldurchführungsplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 7, Leitungsaußendurchmesser: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, Material: verzinktes Stahlblech (Kern), Material: TPE-SEBS (außenliegendes Material), Farbe: lichtgrau, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 43 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
MC-3/7-MULTI-67-PV-LG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
FI
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink