??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1415234 - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1415234
MANUID
Product number of the Manufacturer
1415234
DESCSHORT
Description short
Plaques passe-câble
DESCLONG
Description long
Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 7, diamètre extérieur du câble: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, matériau: Tôle d'acier galvanisé (matériel intérieur), matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: gris clair, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 43 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MC-3/7-MULTI-67-PV-LG
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626039404
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAB664
matériau
galvanized sheet steel
BAB888
type
Plaques passe-câble
BAF785
Surface
TPE-SEBS
BAF634
matériau
galvanized sheet steel
AAH187
min. width of the plate
92 mm
AAF987
stainless steel, pickled
Yes
AAG282
plate height
222 mm
AAO663
GTIN
4055626039404
AAW338
Manufacturer product designation
Plaques passe-câble
AAU734
Manufacturer product description
Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 7, diamètre extérieur du câble: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, matériau: Tôle d'acier galvanisé (matériel intérieur), matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: gris clair, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 43 mm
AAO057
Product type
MC-3/7-MULTI-67-PV-LG
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
FI
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink