??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1416351 - HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1416351
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1416351
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Set
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Set, Polzahl: 24, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626071220
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
100 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC, DNV
BAA018
Länge
126.560 mm
BAG640
Montageart
schraubbar
BAF016
Breite
103.62697 mm
BAA020
Höhe
140.747953 mm
BAB577
Tiefe
126.560368 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAT080
Polzahl
24
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAB754
Kontaktausführung
Hermaphrodit
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAS458
Anschlussart des Leiters
Push-in-Anschluss
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
yes
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAG021
Schlagfestigkeit
IK08
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
not relevant
AAC076
Codierung (Kopf 1)
without
AAP633
Anzahl der Steckkontaktreihen
2
AAO663
GTIN
4055626071220
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder-Set
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder-Set, Polzahl: 24, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink