??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1416353 - HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1416353
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1416353
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Set
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Set, Polzahl: 6, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14, Kabelabgang: seitlich
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626071244
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
100 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC, DNV
BAA018
Länge
80.500 mm
BAF016
Breite
102.026964 mm
BAA020
Höhe
90.757381 mm
BAB577
Tiefe
80.5 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAT080
Polzahl
6
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAB754
Kontaktausführung
Hermaphrodit
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAS458
Anschlussart des Leiters
Push-in-Anschluss
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
yes
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAG021
Schlagfestigkeit
IK08
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAC076
Codierung (Kopf 1)
without
AAP633
Anzahl der Steckkontaktreihen
2
AAO663
GTIN
4055626071244
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder-Set
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder-Set, Polzahl: 6, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14, Kabelabgang: seitlich
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink