??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1419041 - SAC-5P-MS/10,0-923 CAN SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1419041
MANUID
Product number of the Manufacturer
1419041
DESCSHORT
Description short
Câble préconfectionné pour bus
DESCLONG
Description long
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris argent RAL 7001, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, Connecteur non blindé
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-5P-MS/10,0-923 CAN SCO
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356542852
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
AAC895
diamètre
6.700 mm
AAP798
Norme d'application
not available
AAC820
température de fonctionnement minimum
-25 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
90 °C
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
AAT080
Pole number
5
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP67
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
AAC202
matière du revêtement du contact
Ni/Au
AAC076
polarisation
A-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
AAW069
Areas of application for signal and data transmission
Standard
AAD251
matériau de la gaine du câble
PUR
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
AAB418
type de connection côté terrain
M12
AAF583
nominal voltage
48 V
AAC823
valeur nominale du courant
4 A
BAB378
couleur de la gaine
silver-gray RAL 7001
AAC029
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
AAC028
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
AAB912
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
AAB913
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
AAP775
Nombre de conducteurs
5
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
straight
AAB379
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
AAW074
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
AAW073
Conductor cross section (AWG), max.
24
AAW075
Coding
A-coded
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAB762
longueur de câble préassemblé
10 m
AAW070
Category (capacity)
CANopen®
AAO663
GTIN
4046356542852
AAW338
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
AAU734
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris argent RAL 7001, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, Connecteur non blindé
AAO057
Product type
SAC-5P-MS/10,0-923 CAN SCO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink