??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1419622 - HC-D07-SP-RBK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1419622
MANUID
Product number of the Manufacturer
1419622
DESCSHORT
Description short
Joint profilé
DESCLONG
Description long
Joint profilé, type: D7, pour inserts mâles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-D07-SP-RBK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626180052
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
5
BAB264
épaisseur
2.450 mm
BAB100
caractéristique de surface
not relevant
BAB010
date de publication (AAAA-MM)
not relevant
BAB101
protection de surface
not relevant
BAG984
série de la pression nominale
not relevant
BAG982
Portée nominale
not relevant
AAP013
Matériau selon norme
not available
AAP480
Nombre de trous
1
AAO851
Abréviation de profilé
not relevant
AAO793
Cote nominale de l’élément de forme
not relevant
AAO728
Abréviation selon la norme
not relevant
AAO832
Lettre de forme conforme à la norme
not relevant
AAO836
Protection de surface conformément à la norme
not available
AAO663
GTIN
4055626180052
AAW338
Manufacturer product designation
Joint profilé
AAU734
Manufacturer product description
Joint profilé, type: D7, pour inserts mâles
AAO057
Product type
HC-D07-SP-RBK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
40169300
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink