??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1419705 - CUC-DST-GPME-S/DSSC9
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1419705
MANUID
Product number of the Manufacturer
1419705
DESCSHORT
Description short
Capot D-SUB
DESCLONG
Description long
Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: ABS, métallisé, sortie du câble: droit, taille de boîtier: 1, coloris: blanc métallique
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CUC-DST-GPME-S/DSSC9
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626187853
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
162
BAF016
Largeur
31.800 mm
BAA020
hauteur
16.200 mm
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-35 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
95 °C
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.011 kg
AAB515
plombage
No
AAS460
Size of connection thread
not relevant
AAG062
number of conduit inlets
1
AAB504
revêtement de surface
metal-plated
AAS459
Corrosion resistance
not relevant
AAS463
Support present
No
BAD388
avec capot rabattable
No
BAG410
résistant aux UV
No
AAB737
avec presse-étoupe à vis
No
AAC218
conception CEM
No
AAS462
Mounting method of the cable gland
not relevant
AAP372
Nombre d'entrées de câble
1
AAB224
type d'entrée de câble
Straight
AAO663
GTIN
4055626187853
AAW338
Manufacturer product designation
Capot D-SUB
AAU734
Manufacturer product description
Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: ABS, métallisé, sortie du câble: droit, taille de boîtier: 1, coloris: blanc métallique
AAO057
Product type
CUC-DST-GPME-S/DSSC9
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink