??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1419897 - HC-Q03-I-CT-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1419897
MANUID
Product number of the Manufacturer
1419897
DESCSHORT
Description short
Eléments de contact
DESCLONG
Description long
Eléments de contact, nombre de pôles: 3+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement serti, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², application: Puissance
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-Q03-I-CT-F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626256160
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
400 V
AAF726
rated current
40 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
125 °C
BAB392
certificats et homologations
EAC, UL Recognized
BAA018
longueur
21 mm
BAF016
Largeur
21 mm
BAA020
hauteur
22.82 mm
AAF040
poids net
0.010 kg
BAB577
profondeur
21 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
6 mm^2
AAT080
Pole number
3
AAB754
type de contact
Socket
AAC207
matière du contact
Other copper alloys
BAA039
température ambiante maximale
125 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Ag
BAA295
degré de salissure
3
AAK496
Electro Material
AAB755
insert sans contact
Yes
AAB530
diamètre du contact d'embrochage
4 mm
AAS476
Number of power contacts
3
AAB499
tension nominale de surtension
6 kV
AAD246
catégorie de surtension
III
AAS461
Size
D7
AAS468
Contact type
turned
AAC036
entrées avec protection de câble
No
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
Yes
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAO663
GTIN
4055626256160
AAW338
Manufacturer product designation
Eléments de contact
AAU734
Manufacturer product description
Eléments de contact, nombre de pôles: 3+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement serti, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², application: Puissance
AAO057
Product type
HC-Q03-I-CT-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink