??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1419897 - HC-Q03-I-CT-F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1419897
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1419897
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontakteinsatz, Polzahl: 3+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-Q03-I-CT-F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626256160
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAF726
Bemessungsstrom
40 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC, UL Recognized
BAA018
Länge
21 mm
BAF016
Breite
21 mm
BAA020
Höhe
22.82 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
BAB577
Tiefe
21 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm^2
AAT080
Polzahl
3
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
4 mm
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
3
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAS461
Baugröße
D7
AAS468
Kontakttyp
turned
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAO663
GTIN
4055626256160
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kontakteinsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kontakteinsatz, Polzahl: 3+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-Q03-I-CT-F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink