??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1422354 - SAC-5P-M12MS/3,0-92X/M12FSSHOD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1422354
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1422354
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 3 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M12MS/3,0-92X/M12FSSHOD
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626300177
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAC895
Durchmesser
6.900 mm
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
not available
AAT080
Polzahl
5
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PP
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Ja
AAW069
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
External areas
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
FRNC
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAF583
Nennspannung
48 V
AAC823
Bemessungswert des Stromes
4 A
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
AAP775
Anzahl der Adern
5
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
24
AAW075
Codierung (Kopf 2)
A - standard
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
3 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
CANopen®
BAB262
Dicke der Isolierung
1.150 mm
AAO663
GTIN
4055626300177
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 3 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M12MS/3,0-92X/M12FSSHOD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink