??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1426161 - SAC-5PY-0,15FS/2X1,15-920MS-FS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1426161
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1426161
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bussystem-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A und Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 1,15 m, alle Steckverbinder ungeschirmt
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-5PY-0,15FS/2X1,15-920MS-FS
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626447926
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
29
AAC895
Durchmesser
6.700 mm
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
not available
AAT080
Polzahl
5
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
AAF583
Nennspannung
48 V
BAB378
Farbe des Mantels
red lilac RAL 4001
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
70 °C
AAP775
Anzahl der Adern
5
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
24
AAW075
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1.150 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
CANopen®
AAO663
GTIN
4055626447926
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bussystem-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bussystem-Kabel, CANopen®, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A und Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellänge: 1,15 m, alle Steckverbinder ungeschirmt
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-5PY-0,15FS/2X1,15-920MS-FS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink