??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1431540 - SPT 1,5/ 3-H-3,5 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1431540
MANUID
Product number of the Manufacturer
1431540
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 200 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: SPT 1,5/..-H, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SPT 1,5/ 3-H-3,5 BK
INTNO
GTIN-Code
4063151799014
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
240
QUANTITYINT
Quantity Scale
240
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
SK
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink