??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1434405 - PTSA 1,5/ 7-3,5-Z MC:RD,GY-BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1434405
MANUID
Product number of the Manufacturer
1434405
DESCSHORT
Description short
Morsetto per circuiti stampati
DESCLONG
Description long
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero di file: 1, numero di poli per fila: 7, serie di prodotti: PTSA 1,5, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: multicolore, Layout Pin: Pinning a zigzag M, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTSA 1,5/ 7-3,5-Z MC:RD,GY-BU
INTNO
GTIN-Code
4063151808327
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1120
QUANTITYINT
Quantity Scale
140
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink