??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1437685 - SACCBP-FSD-4CON-PG9/0,5-931SCO
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1437685
MANUID
Product number of the Manufacturer
1437685
DESCSHORT
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
DESCLONG
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: D, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 0,5 m, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb< 0,1 %) cod. art.: 1239673
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACCBP-FSD-4CON-PG9/0,5-931SCO
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356458429
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
43
BAH005
tensione dimensionata
48 V
BAC140
classe di infiammabilità
V0
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
BAA039
max. temperatura ambientale
85 °C
AAC202
Material of the contact coat
Ni/Au
BAC461
materiale dell'alloggiamento
PA 6.6
AAC103
screen connection present
No
AAC076
Coding (head 1)
not available
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Without
AAB380
Type of plug-in contact, inside
Female (socket)
AAS495
Mounting of the flush-type connector
Rear mounting
AAS496
Screw-in thread
M12
AAC044
With thread
No
AAO663
codice EAN
4046356458429
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore per apparecchi posteriore
AAU734
Manufacturer product description
Connettore per apparecchi posteriore, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: D, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 0,5 m, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb< 0,1 %) cod. art.: 1239673
AAO057
Product type
SACCBP-FSD-4CON-PG9/0,5-931SCO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink