??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1437795 - SACCBP-FSD-4CON-PG9/5,0-933SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1437795
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1437795
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, Kabelanschluss, Kabellänge: 5 m, PROFINET PVC flexibel CAT5, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239683
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACCBP-FSD-4CON-PG9/5,0-933SCO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356458535
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
53
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
AAS465
Steckzyklen, min.
100
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
PA 6.6
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAC076
Codierung (Kopf 1)
not available
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Ohne
AAB733
Kabellänge
5 m
AAB380
Art des Steckkontaktes (innenseitig)
Female (Buchse)
AAS495
Montageart des Einbausteckverbinders
Hinterwandmontage
AAS496
Einschraubgewinde
M12
AAC044
mit Gewinde
Nein
AAO663
GTIN
4046356458535
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Hinterwandmontage, Kabelanschluss, Kabellänge: 5 m, PROFINET PVC flexibel CAT5, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239683
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACCBP-FSD-4CON-PG9/5,0-933SCO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink