??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1438697 - SAC-3P- 5,0-500/BI-1L-Z
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1438697
MANUID
Product number of the Manufacturer
1438697
DESCSHORT
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
DESCLONG
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur de vanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 5 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-3P- 5,0-500/BI-1L-Z
INTNO
GTIN-Code
4046356496674
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
29
BAH005
Tension nominale
24 V
AAT080
Pole number
3
BAD656
sans halogène
No
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAB733
longueur du câble
5 m
BAA419
section du conducteur
0.500 mm^2
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
BAD391
avec affichage LED
No
AAC104
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
AAB418
type de connection côté terrain
BI valve
AAC029
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-5 °C
AAC028
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
AAB912
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
AAB913
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
AAM076
suitable for cable guide chain
No
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
AAB397
type de câble
Multi-wire
AAS489
Knurl material
Not relevant
AAB419
type de connection côté boitier
Open cable end
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
angled
AAB379
genre (M/F) de connection côté terrain
Female (socket)
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
AAC133
conception pour réseau en étoile
No
AAB762
longueur de câble préassemblé
5 m
AAW067
Energy-reducing
No
AAO663
GTIN
4046356496674
AAW338
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
AAU734
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur de vanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 5 m
AAO057
Product type
SAC-3P- 5,0-500/BI-1L-Z
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink