??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1442078 - SACC-CI-M12FS-17CON-L180 THRSH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1442078
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1442078
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontakteinsatz, 17-polig, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239763
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-CI-M12FS-17CON-L180 THRSH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356533140
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
93
AAO663
GTIN
4046356533140
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kontakteinsatz
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kontakteinsatz, 17-polig, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239763
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-CI-M12FS-17CON-L180 THRSH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
60
QUANTITYINT
Mengenstaffel
60
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink