??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1456960 - UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1456960
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1456960
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse-Set
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Farbe: lichtgrau (7035), Maße auf Tragschiene: Breite: 153,8 mm, Höhe: 127,8 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 108 mm, Länge: 150 mm, Leiterplattenfläche: 13780 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151851477
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.118 kg
BAB577
Tiefe
39.450 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4063151851477
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuse-Set
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Profilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Farbe: lichtgrau (7035), Maße auf Tragschiene: Breite: 153,8 mm, Höhe: 127,8 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 108 mm, Länge: 150 mm, Leiterplattenfläche: 13780 mm²
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39169010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink