??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1456965 - UM-BASIC-SKT-B122-L180-7035
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1456965
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1456965
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse-Set
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilgehäuse (PVC), Montageart: Tragschienenmontage, Farbe: lichtgrau (7035), Maße auf Tragschiene: Breite: 183,8 mm, Höhe: 142,3 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: lichtgrau (7035), für Leiterplatten mit Breite: 122 mm, Länge: 180 mm, Leiterplattenfläche: 19240 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-BASIC-SKT-B122-L180-7035
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151855079
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39169010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink