??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1456965 - UM-BASIC-SKT-B122-L180-7035
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1456965
MANUID
Product number of the Manufacturer
1456965
DESCSHORT
Description short
Kit boîtier
DESCLONG
Description long
Boîtier en profilé (PVC), type de montage: Montage sur profilé, coloris: gris clair (7035), dimensions sur rail DIN: largeur: 183,8 mm, hauteur: 142,3 mm, profondeur: 39,45 mm, avec 2 éléments latéraux (PA), coloris: gris clair (7035), pour circuits imprimés avec largeur: 122 mm, longueur: 180 mm, surface de circuit imprimé: 19240 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-BASIC-SKT-B122-L180-7035
INTNO
GTIN-Code
4063151855079
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39169010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink