??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1456965 - UM-BASIC-SKT-B122-L180-7035
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1456965
MANUID
Product number of the Manufacturer
1456965
DESCSHORT
Description short
Set custodia
DESCLONG
Description long
Custodie profilate (PVC), tipo di montaggio: Montaggio su guida, colore: grigio chiaro (7035), misura su guida DIN: larghezza: 183,8 mm, altezza: 142,3 mm, profondità: 39,45 mm, incl. 2 elementi laterali (PA), colore: grigio chiaro (7035), per circuiti stampati con larghezza: 122 mm, lunghezza: 180 mm, superficie circuito stampato: 19240 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-BASIC-SKT-B122-L180-7035
INTNO
GTIN-Code
4063151855079
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
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
39169010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink