??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1456975 - UM-PRO-SKT-B72-L60-7035
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1456975
MANUID
Product number of the Manufacturer
1456975
DESCSHORT
Description short
Kit boîtier
DESCLONG
Description long
Boîtier en profilé (PA), type de montage: Montage sur profilé, coloris: gris clair (7035), dimensions sur rail DIN: largeur: 63,8 mm, hauteur: 92,3 mm, profondeur: 39,45 mm, avec 2 éléments latéraux (PA), coloris: noir (9005), pour circuits imprimés avec largeur: 72 mm, longueur: 60 mm, surface de circuit imprimé: 2950 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-PRO-SKT-B72-L60-7035
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151855314
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
0.048 kg
BAB577
profondeur
39.450 mm
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4063151855314
AAW338
Manufacturer product designation
Kit boîtier
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier en profilé (PA), type de montage: Montage sur profilé, coloris: gris clair (7035), dimensions sur rail DIN: largeur: 63,8 mm, hauteur: 92,3 mm, profondeur: 39,45 mm, avec 2 éléments latéraux (PA), coloris: noir (9005), pour circuits imprimés avec largeur: 72 mm, longueur: 60 mm, surface de circuit imprimé: 2950 mm²
AAO057
Product type
UM-PRO-SKT-B72-L60-7035
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39169010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink