??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1456975 - UM-PRO-SKT-B72-L60-7035
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1456975
MANUID
Product number of the Manufacturer
1456975
DESCSHORT
Description short
Set custodia
DESCLONG
Description long
Custodie profilate (PA), tipo di montaggio: Montaggio su guida, colore: grigio chiaro (7035), misura su guida DIN: larghezza: 63,8 mm, altezza: 92,3 mm, profondità: 39,45 mm, incl. 2 elementi laterali (PA), colore: nero (9005), per circuiti stampati con larghezza: 72 mm, lunghezza: 60 mm, superficie circuito stampato: 2950 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-PRO-SKT-B72-L60-7035
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151855314
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
colore
light grey
AAF040
Mass
0.048 kg
BAB577
profondità
39.450 mm
BAB664
materiale
Polyamide (PA)
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
Yes
BAD308
montaggio alla parete possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151855314
AAW338
Manufacturer product designation
Set custodia
AAU734
Manufacturer product description
Custodie profilate (PA), tipo di montaggio: Montaggio su guida, colore: grigio chiaro (7035), misura su guida DIN: larghezza: 63,8 mm, altezza: 92,3 mm, profondità: 39,45 mm, incl. 2 elementi laterali (PA), colore: nero (9005), per circuiti stampati con larghezza: 72 mm, lunghezza: 60 mm, superficie circuito stampato: 2950 mm²
AAO057
Product type
UM-PRO-SKT-B72-L60-7035
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
39169010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink