??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1456980 - UM-PRO-SKT-B108-L120-7035
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1456980
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1456980
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse-Set
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilgehäuse (PA), Montageart: Tragschienenmontage, Farbe: lichtgrau (7035), Maße auf Tragschiene: Breite: 123,8 mm, Höhe: 127,8 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: schwarz (9005), für Leiterplatten mit Breite: 108 mm, Länge: 120 mm, Leiterplattenfläche: 10690 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-PRO-SKT-B108-L120-7035
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151855185
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.097 kg
BAB577
Tiefe
39.450 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4063151855185
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuse-Set
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Profilgehäuse (PA), Montageart: Tragschienenmontage, Farbe: lichtgrau (7035), Maße auf Tragschiene: Breite: 123,8 mm, Höhe: 127,8 mm, Tiefe: 39,45 mm, einschl. 2 Seitenelemente (PA), Farbe: schwarz (9005), für Leiterplatten mit Breite: 108 mm, Länge: 120 mm, Leiterplattenfläche: 10690 mm²
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-PRO-SKT-B108-L120-7035
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39169010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink