??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1461213 - LPTA 6/ 2-7,5-ZF
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1461213
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1461213
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
-
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenklemme, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: LPTA 6/, Rastermaß: 7,5 mm, Farbe: grün
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LPTA 6/ 2-7,5-ZF
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151853129
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ327
Rastermaß 1
7.500 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
grün
AAO663
GTIN
4063151853129
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattenklemme, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: LPTA 6/, Rastermaß: 7,5 mm, Farbe: grün
AAU731
Herstellerproduktfamilie
LPTA 6/
AAO057
Herstellerprodukttyp
LPTA 6/ 2-7,5-ZF
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink