??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473571 - Paumelles bouts plats acier - Rondelle laiton
Nomenclature
14-7-3571
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3571
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
brut
A
100 mm
B
20 mm
C
16 mm
D
9 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
acier
WEIGHT
poids
115 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25418-paumelles-bouts-plats-acier-rondelle-laiton.html