??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473572 - Paumelles bouts plats acier - Rondelle laiton
Nomenclature
14-7-3572
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3572
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
brut
A
140 mm
B
25.5 mm
C
20 mm
D
11 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
acier
WEIGHT
poids
370 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25420-paumelles-bouts-plats-acier-rondelle-laiton.html