??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1473576 - Fitschbänder mit runden Enden aus Stahl - Unterlegscheibe aus Messing
Stückliste
14-7-3576
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3576
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
150 mm
B
25.5 mm
C
20 mm
D
13 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Stahl
WEIGHT
Gewicht
390 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25392-fitschbaender-mit-runden-enden-aus-stahl-unterlegscheibe-aus-messing.html