??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1473585 - Fitschbänder mit runden Enden aus Stahl - Unterlegscheibe aus Messing
Stückliste
14-7-3585
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3585
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
40 mm
B
10 mm
C
8 mm
D
5 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Stahl
WEIGHT
Gewicht
16 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25386-fitschbaender-mit-runden-enden-aus-stahl-unterlegscheibe-aus-messing.html