??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473587 - Paumelles bouts ronds acier - Rondelle laiton
Nomenclature
14-7-3587
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3587
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
raw
A
135 mm
B
22.5 mm
C
18 mm
D
12 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
acier
WEIGHT
poids
270 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25391-paumelles-bouts-ronds-acier-rondelle-laiton.html