??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473589 - Paumelles bouts ronds acier - Rondelle laiton
Nomenclature
14-7-3589
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3589
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
raw
A
40 mm
B
10 mm
C
8 mm
D
5 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
laiton
WEIGHT
poids
16 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25378-paumelles-bouts-ronds-acier-rondelle-laiton.html